Publier vos produits
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot
Elitfönster Original Alu Objekt Pivot

    Elitfönster Original Alu Objekt Pivot

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Avec Elitfönster Original Alu Objekt Outward Opening, vous bénéficiez d'une bonne capacité d'isolation et d'un revêtement extérieur en aluminium pour une durabilité extra longue, ce qui le rend pratiquement sans entretien.

    Veuillez vous référer aux matrices de taille d'Elitfönster pour les combinaisons possibles avec des contraintes minimales et maximales.

    Spécification
    • Window construction
      - Pivot hung wooden window with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 36 dB and Rw 45 dB
      - Available fire resistance class up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: pivot

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AFHO
    • Famille de produitsElitfönster
    • Groupe de produitsUtåtgående
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-21
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wood window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows