Publier vos produits
1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Traduit par Google,

    Évier à un compartiment Dependabilt™ en acier inoxydable de calibre 16, 23 po x 23-13/16 po x 44-3/4 po, avec pieds en acier inoxydable. Fabriqué en acier inoxydable de calibre 16 série 300, finition n° 4, avec bonde centrale.

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de type 3 de calibre 16 de haute qualité.
    • Bols de 12" de profondeur avec coins bombés de 3/4".
    • Un ensemble de trous de robinet de 8" centrés.
    • Dosseret de 10" avec rebord en carrelage pour une installation facile.
    • Comprend des pieds en acier inoxydable et des pieds à balle réglables.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1C18X18-0X
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsDependabilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)44.75
    • Largeur (pouces)23.81
    • Profondeur (pouces)23
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)79
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers