Publier vos produits
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs

    Traduit par Google,

    Évier à un compartiment Dependabilt™ en acier inoxydable de calibre 16, 97,8 cm x 60,6 cm x 113,7 cm, avec égouttoir gauche de 45,7 cm et garnitures en acier inoxydable.
    Pieds en acier. L'évier est fabriqué en acier inoxydable de calibre 16 série 300 avec une finition n° 4 et une bonde centrale.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • Accessoire : ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de haute qualité, calibre 16, série 300
    • Bols de 12 pouces de profondeur avec coins arrondis de 3/4 de pouce
    • Un ensemble de trous de robinet espacés de 8 pouces.
    • Dosseret de 25 cm avec rebord carrelé pour une installation facile
    • Comprend des pieds en acier inoxydable et des pieds réglables de type « bullet ».
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1C18X18-L-18X
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsDependabilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)44.75
    • Largeur (pouces)23.81
    • Profondeur (pouces)38.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)95
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers