Publier vos produits
CHS1716SACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Sensor Faucet + Drain + P-trap
CHS1716SACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Sensor Faucet + Drain + P-trap
    Elkay

    CHS1716SACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Sensor Faucet + Drain + P-trap

    Traduit par Google,

    Ensemble lavabo suspendu à une cuve en acier inoxydable (42,5 x 39,4 x 33 cm) avec robinet à capteur, bonde et siphon. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 20 avec une finition satinée polie et une bonde centrale.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1, ASME A112.18.2
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4, CSA B125.1, CSA B125.2
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • Liste CEC

    Caractéristiques:

    • Bassin en acier inoxydable de type 304.
    • Coins arrondis de 1-3/4" de rayon.
    • Les surfaces exposées présentent une finition brossée.
    • Ouverture de drainage de 2 pouces.
    • Facile à nettoyer et à désinfecter.
    • Fourni avec un cintre et des supports de fixation intégrés en acier inoxydable.
    • Le kit comprend un évier CHS1716, un robinet à capteur alimenté par secteur/batterie LKB722C, un raccord de vidange LK8 et un siphon en P LK500.
    Spécification
    • Keywords: Hand sink, Wash sink, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CHS1716SACC
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsHandwash & Lavatory
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13
    • Largeur (pouces)15.5
    • Profondeur (pouces)16.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers