Publier vos produits
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D125211_5_MR2 Dayton® Stainless Steel 25" x 21-1/4" x 6-9/16" Single Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,
    Évier à encastrer Dayton® en acier inoxydable, 63,5 cm x 54 cm x 16,7 cm. Fabriqué en acier inoxydable série 300 de calibre 22 avec une finition satinée, il est doté d'une bonde centrale et de coussinets uniquement au fond. Conformité : Approuvé par le Massachusetts (MA), ASME A112.19.3, CSA B45.4, cUPC, IPC et NPCC. Caractéristiques : Conforme aux normes ADA (lorsqu'il est correctement installé). Acier inoxydable de calibre 22 : Acier inoxydable série 300 de qualité commerciale, d'une épaisseur de calibre 22, pour un usage quotidien. Installation à encastrer : L'évier s'installe sur le comptoir, un choix idéal si vous ne remplacez pas ce dernier. Il possède un rebord à la finition soignée. Cuvette unique : La cuve offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères. Silencieux : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal. Évier##INSTALLATION AVEC PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l'intérieur du profilé avant l'installation permettent de gagner du temps sous l'évier et facilitent ainsi la pose.##FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.OUVERTURE DE LA BONDE : L'ouverture de la bonde de l'évier mesure 8,9 cm (3-1/2 po).
    Spécification
    • keywords: DAYTON, ADA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D125211_5_MR2
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsDayton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.56
    • Largeur (pouces)21.25
    • Profondeur (pouces)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)6.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers