Publier vos produits
EWSF390263TSG Stainless Steel 90"x23"x26" Triple Station Surgical Scrub Sink Kit w/ Zurn TMV Faucet +Drain+SplashBlock™
Elkay

EWSF390263TSG Stainless Steel 90"x23"x26" Triple Station Surgical Scrub Sink Kit w/ Zurn TMV Faucet +Drain+SplashBlock™

Traduit par Google,

Ensemble de lavabo chirurgical à poste unique en acier inoxydable 30" x 23" x 26" avec bec verseur, bonde, activation par genou et SplashBlock™. Le lavabo est fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition satinée polie et une bonde centrale arrière.

Conformité:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4

Robinet:

  • ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • NSF 61 (Q≤1)
  • NSF 372 (sans plomb)
  • CEC

Accessoire:

  • ASSE 1070
  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Caractéristiques

  • L'accessoire SplashBlock™ empêche l'eau de s'écouler, contribuant ainsi à un environnement plus propre et plus sûr.
  • Le kit comprend (1) évier EWSF13026, (1) bec LK394A, (1) accessoire SplashBlock™ et (1) drain LK18B de 3-1/2".
  • La technologie Zurn Hydro•X Power® offre des performances durables en fournissant une énergie hydroélectrique renouvelable et ininterrompue, conçue pour durer toute la durée de vie de l'installation.
  • Utilise la technologie Zurn EZ Gear avec une cartouche en céramique entraînée par engrenages qui résiste à l'accumulation, dure plus longtemps que les solénoïdes et offre un fonctionnement à fermeture douce qui élimine les coups de bélier.
  • Bec verseur simple avec régulateur de débit de 1,5 GPM pour contribuer à atténuer le risque de contamination par des agents pathogènes présents dans l'eau.
  • Robinet mélangeur thermostatique inclus pour améliorer le contrôle de la température, éviter les brûlures et atteindre les températures préréglées.
  • Acier inoxydable de calibre 16, type 304
  • Dosseret pleine longueur de 10 cm de haut
  • Conception sans joint avec accessoire amovible SplashBlock™ pour un nettoyage plus facile, contribuant à réduire l'accumulation et les risques d'exposition.
  • Porte(s) d'accès à clé pour dissimuler la plomberie.
Spécification
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
Spécifications techniques
  • Réference unique.EWSF390263TSG
  • Famille de produitsSINK
  • Groupe de produitsSpecialty
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)26
  • Largeur (pouces)23
  • Profondeur (pouces)90
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)172
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers