Publier vos produits
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit
    Elkay

    ECTSRAD25226TBG1_5 Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 25" x 22" x 6" Single Bowl Dual Mount ADA Sink Kit

    Traduit par Google,

    Ensemble d'évier Crosstown® à cuve unique et double montage, conforme aux normes ADA, en acier inoxydable de calibre 18 (25 po x 22 po x 6 po). Cet évier est fabriqué à la main en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée polie, une bonde centrale arrière et des protections latérales et de fond avec douchette intégrée.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • Bord Slim Rim™ : Installez l’évier en pose libre ou sous plan ; le bord ultra-fin et plat élimine pratiquement toute différence entre l’évier et le plan de travail pour une esthétique épurée.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • Sound Guard® : Les coussinets et le revêtement sous-jacent améliorent l'insonorisation pour un confort acoustique optimal à l'évier.
    • ANGLES SOIGNÉS : Un design géométrique épuré offre des parois latérales droites et un fond plat pour un style moderne et un espace optimisé ; facile à nettoyer
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
    • LE KIT COMPREND : un évier ECTSRAD25226T et une grille de fond CTXBG2115 ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECTSRAD25226TBG1_5
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsCrosstown
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)19
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers