Publier vos produits
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EDFP214C Elkay Soft Sides® Single ADA Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine Soft Sides® simple, conforme aux normes ADA, sans filtre et sans réfrigération, en acier inoxydable. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation mécanique par bouton-poussoir frontal. Fixation murale. Usage intérieur et extérieur. 1 point de distribution.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ADA et ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb) NSF REG4

    Caractéristiques:

    • La fontaine profilée offre un produit attrayant et sûr
    • Le bouton-poussoir du robinet mécanique continue de fournir de l'eau en cas de coupure de courant.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
    • La finition en acier inoxydable est résistante à la corrosion et esthétique.
    • La plaque de recouvrement inférieure dissimule la plomberie et les composants internes
    • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
    Spécification
    • keywords: Drinking Fountain, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EDFP214C
    • Famille de produitsFOUNTAIN
    • Groupe de produitsSoft Sides ®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.5
    • Largeur (pouces)18.75
    • Profondeur (pouces)12.25
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire