Publier vos produits
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZSTL8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles Elkay ezH2O LZSTL8WSLK et refroidisseur polyvalent à deux niveaux conforme aux normes ADA, réfrigéré et filtré, gris clair

    Caractéristiques:

      • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bombe à bulles).
      • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
      • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
      • Moniteur visuel de filtre avec indicateur LED d'état signalant la nécessité d'un changement de filtre.
      • Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le chlore, la réduction du goût et des odeurs.
      • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
      • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
      • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
      • La lumière LED basse consommation encourage l'utilisation, facilite le remplissage des bouteilles foncées et éclaire les couloirs sombres.
      • Emballage monobloc permettant d'expédier ensemble la glacière et le remplisseur de bouteilles.
      Spécification
      • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, EZH2O Bottle Filling Station, Versatile Bi-Level ADA Cooler, Filtered Refrigerated, Elkay ezH2O® Bottle Filling Station, cooler and bottle filling station, ADA compliant, reverse cooler, Versatile Bi-Level cooler, disposable plastic bottles, sensor activation, LED filter, sensor-activated bottle filler, Filter Monitor, stainless steel back panel, elkay lzstl8wslk, elkay high low drinking fountain, elkay water fountain manual, elkay bi level drinking fountain, high low drinking fountain with bottle filler, elkay lzstl8wslk spec sheet, Elkay water fountain with bottle filler, Elkay bi level water fountain, Elkay drinking fountain with bottle filler, hi-lo drinking fountain with bottle filler, Elkay high-low water fountain, Elkay hi-lo drinking fountain, bi-level drinking fountain, Elkay LZSTL8WSLK spec sheet, drinking fountain height ADA, Elkay EZH2O manual, water fountain Elkay, ADA fountain height, Elkay drinking fountain bottle filler, hand cooler, Elkay drinking fountain specs, Elkay EZSDWSLK, Elkay bottle refill station, Elkay LZSTL8WSSK, Elkay double drinking fountain, Elkay drinking water fountain, ADA height water fountain, wall mounted Elkay water fountain, ADA bottle filler height, Elkay water fountain bottle filler, Elkay drinking fountain repair manual, Elkay drinking fountain parts, ADA height drinking fountain, Elkay water cooler with bottle filler, Elkay double water fountain, Elkay bi level drinking fountain, Elkay drinking fountain pressure adjustment, Elkay drinking fountain installation, Elkay hi-low drinking fountain, ADA height for water fountain, Elkay water fountain no water coming out, Elkay with flexi-guard water fountain, ADA water fountain clearance, hi-low water fountain, ADA lead apron recommendations, drinking fountain clearance, Elkay water fountain parts, Elkay EZH2O parts, Elkay water fountain EZH2O, Elkay barrier free drinking fountain, hi-lo drinking fountain, Elkay recessed bottle filler, EZH2O Elkay, water bottle filler Elkay, Elkay EZH2O filter replacement, ADA drinking fountain clearance, Elkay bi level drinking fountain specs

      Spécifications techniques
      • Réference unique.LZSTL8WSLK
      • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
      • Groupe de produitsEZ Family
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-08-19
      • Numéro d'édition2
      • Hauteur (pouces)39.06
      • Largeur (pouces)19
      • Profondeur (pouces)36.75
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)88
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
      • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
      • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
      • Numéro OmniClass23-31 31 00
      • Titre OmniClassDrinking Fountains