Publier vos produits
EDFP217C Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
Elkay

EDFP217C Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

Traduit par Google,

Fontaine à deux niveaux Soft Sides® en acier inoxydable non filtré et non réfrigéré. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation mécanique par bouton-poussoir frontal. Fixation murale. Usage intérieur et extérieur. Alimente 2 points de distribution.

Conformité:

  • ADA et ICC A117.1
  • Approuvé par le Massachusetts (MA)
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
  • NSF REG4

Caractéristiques:

  • La fontaine profilée offre un produit attrayant et sûr
  • Le bouton-poussoir du robinet mécanique continue de fournir de l'eau en cas de coupure de courant.
  • Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
  • La finition en acier inoxydable est résistante à la corrosion et esthétique.
  • La plaque de recouvrement inférieure dissimule la plomberie et les composants internes
  • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
Spécification
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

Spécifications techniques
  • Réference unique.EDFP217C
  • Famille de produitsFOUNTAIN
  • Groupe de produitsSoft Sides ®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20.38
  • Largeur (pouces)19.38
  • Profondeur (pouces)38.5
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)35
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit