Publier vos produits
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    EFRU281610TC Elkay Crosstown® 16 Gauge Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Traduit par Google,

    Ensemble d'évier à cuve unique sous plan Crosstown® en acier inoxydable de calibre 16 (77,5 cm x 47 cm x 25,5 cm). Cet évier est fabriqué à la main en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition satinée polie, une bonde centrale arrière et des protections latérales et de fond avec douchette intégrée.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Accessoire : ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Caractéristiques:

    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 16 : Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 16 et de type 304 pour une durabilité, des performances et une esthétique exceptionnelles.
    • Sound Guard® : Les coussinets et le revêtement sous-jacent améliorent l'insonorisation pour un confort acoustique optimal à l'évier.
    • ANGLES SOIGNÉS : Un design géométrique épuré offre des parois latérales droites et un fond plat pour un style moderne et un espace optimisé ; facile à nettoyer
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • GRANDE CAPACITÉ : Les parois droites confèrent à l’évier un fond plat et offrent plus d’espace utile pour empiler, faire tremper et laver la vaisselle ; facile à nettoyer
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • COUPES TRANSVERSALES : Les lignes de pliage à l’intérieur du bol lui confèrent un aspect professionnel.
    • LE KIT COMPREND : un évier EFRU281610T, une grille de fond CTXBG2614 et une bonde profonde LKDD ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • keywords: AVADO, rear drain, offset drain, off set drain, Zero Radius, 0 Radius, No Radius, EFU281610TC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EFRU281610TC
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsCrosstown
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10
    • Largeur (pouces)18.5
    • Profondeur (pouces)30.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers