Publier vos produits
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink

    Traduit par Google,

    Évier Lustertone® Classic en acier inoxydable, à cuve unique encastrée sous plan, 60 x 46 x 19 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, il est doté d'une bonde centrale arrière et de patins latéraux et de fond.

    Conformité:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Caractéristiques:

    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION SOUS PLAN : L’évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l’évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • GRANDE CAPACITÉ : Les parois latérales droites confèrent à l'évier un fond plat et offrent plus d'espace utilisable pour empiler, faire tremper et laver la vaisselle ; facile à nettoyer.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • PRÊT POUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'ordures standard, si l'espace le permet.
    Spécification
    • Keywords: elkay lustertone undermount sink, elkay undermount stainless steel sink, Single Bowl Undermount Stainless Steel Kitchen Sink, Single Bowl Undermount Sink, Classic stainless steel sink, stainless steel restoration kit, commercial sink, kitchen sink, 18 Gauge Stainless Steel Sinks, Offset Drain, Undermount brackets, Drain Type 304 Stainless Steel Body Strainer, Basket Rubber Seal, Tailpiece

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELUH2115
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)7.5
    • Largeur (pouces)18.25
    • Profondeur (pouces)23.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks