Publier vos produits
ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve
Elkay

ELV2219SACMC Stainless Steel 22" x 19" x 5-1/2" Wall Hung Lavatory Sink Kit w/Sensor Faucet + Mechanical Mixing Valve

Traduit par Google,

Ensemble lavabo suspendu en acier inoxydable 22 po x 19 po x 5-1/2 po avec robinet à capteur et mitigeur mécanique. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée polie, il est doté d'une bonde centrale arrière et de patins uniquement au fond.

Conformité:

  • Approuvé par le Massachusetts (MA)
  • ASME A112.18.1
  • Norme NSF61
  • Norme NSF 372
  • CSA B125.1
  • Liste cUPC
  • Liste IPC
  • Liste NPCC
  • Liste CEC
Spécification
  • Keywords: Lavatory sink, Lav sink, Wall hung Lav, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, ADA, NSF, NSF372, NSF 372, lead

Spécifications techniques
  • Réference unique.ELV2219SACMC
  • Famille de produitsCIS
  • Groupe de produitsHandwash & Lavatory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)19.12
  • Largeur (pouces)19
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)24.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers