Publier vos produits
ESS23192 Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
ESS23192 Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
    Elkay

    ESS23192 Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink

    Traduit par Google,

    Évier de service suspendu en acier inoxydable de 58,4 cm x 47 cm x 30,5 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie et une bonde centrale.

    Conformité:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 14, type 304.
    • Coins arrondis de 1-3/4".
    • Jantes roulées de 1-1/2".
    • Dosseret pleine longueur de 12 pouces de haut.
    • Surfaces exposées estompées à la main pour obtenir une finition satinée, brillante et uniforme.
    • Ouverture de drainage de 3-1/2".
    • Fourni avec un support mural et des fixations en acier inoxydable.
    Spécification
    • Keywords: elkay service sinks, elkay food service sinks, elkay stainless steel service sink, elkay service sink faucet, elkay service sinks manual

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ESS23192
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsService Sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)29.75
    • Largeur (pouces)18.5
    • Profondeur (pouces)23
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)42.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers