Publier vos produits
EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles
EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles
    Elkay

    EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles

    Traduit par Google,

    Kit lavabo mural Elkay EWS2520W4C à une cuve en acier inoxydable (25 po x 19,5 po x 10-1/2 po). Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie et une bonde centrale arrière.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 61 (Q≤1)

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 14, type 304. Coins arrondis de rayon 1-3/4".
    • Bords roulés de 3,8 cm (1-1/2 po). Le matériau insonorisant minimise le bruit et les vibrations pour un confort accru à l'évier.
    • Les surfaces exposées sont travaillées à la main pour obtenir une finition satinée, brillante et uniforme.
    • Orifice de vidange de 3-1/2 po. Fourni avec un support mural et des supports en acier inoxydable.
    • Dosseret pleine longueur de 6 pouces de haut.
    • Le kit comprend un évier EWS2520 et un robinet LK940GN05T4H ; emballés ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • Keywords: Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit, Single Bowl Hand Wash Sink, laundry sinks, kitchen sinks, stainless steel support brackets, Rear Center drain, Wall Scrub-Up Sink, Mixing Faucet, Wrist Blade Handles, commercial sinks, wall hanger, Scrub Sink, Commercial Faucet, Drain Fitting

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EWS2520W4C
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsScrub Sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)24.38
    • Largeur (pouces)19.5
    • Profondeur (pouces)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks