Publier vos produits
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
    Elkay

    EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles

    Traduit par Google,

    Ensemble lavabo mural à une cuve en acier inoxydable (79 x 50 x 27 cm) avec robinet et poignées de 10 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie et une bonde centrale.

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 14, type 304
    • coins arrondis de rayon 1-3/4"
    • jantes roulées de 1-1/2"
    • Les matériaux insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un moment plus paisible à l'évier.
    • Les surfaces exposées sont mélangées à la main pour obtenir une finition satinée brillante et uniforme.
    • Ouverture de vidange de 3-1/2 po
    • Fourni avec un support mural et des fixations en acier inoxydable.
    • Dosseret pleine longueur de 15 cm de haut
    • L'ensemble comprend un évier EWS3120 et un robinet LK940GN05T4H ; le tout est emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • Keywords:Surgeon sink, Scrub sink, instrument sink, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EWS3120W_4C_6C
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsScrub Sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24.38
    • Largeur (pouces)19.5
    • Profondeur (pouces)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord