Publier vos produits
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
    Elkay

    LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water

    Traduit par Google,

    Robinet de cuisine monotrou 2 en 1 Avado® avec filtre à eau potable. Débit de 1,5 GPM. Fabriqué en laiton avec une valve à disque céramique. Nécessite un trou de robinetterie.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 61 (Q≤1)
    • NSF 372 (sans plomb)
    • Accessoire : NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 401

    Caractéristiques:

    • ROBINET DE FILTRATION : Sa poignée à trois fonctions et son design élégant vous permettent de profiter d'une eau fraîche et filtrée directement depuis votre évier.
    • CONCEPTION DISCRÈTE : Un design élégant et attrayant dissimule la douchette à l'intérieur du robinet pour un accès facile en cas de besoin.
    • SYSTÈME TOUT-EN-UN : Aucun achat supplémentaire à prévoir – le filtre et tout le nécessaire pour l'installation sont inclus.
    • FILTRE LONGUE DURÉE DE VIE : Le filtre à changement rapide dure environ un an, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent tout en fournissant une eau plus propre et au meilleur goût.
    • POIGNÉE À TROIS FONCTIONS : La poignée se déplace de 45° vers l'arrière ou vers l'avant pour l'eau chaude et froide standard, ou de 90° vers l'avant pour l'eau filtrée.
    • TROIS MODES DE PULVÉRISATION UNIQUES : Jet standard pour la cuisine, jet puissant et eau potable filtrée, tout en un.
    • RÉDUISEZ LES DÉCHETS : Contribuez à un monde plus propre en éliminant les bouteilles d'eau en plastique à usage unique qui peuvent finir dans les cours d'eau.
    • TÊTE DE PULVÉRISATION TIRABLE VERS LE BAS : Offre une portée supplémentaire pour une couverture de nettoyage et de rinçage accrue.
    • EAU FILTRÉE : Le filtre est testé et certifié selon les normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour réduire le PFOA/PFOS (PFAS), le plomb, les microplastiques et plus encore.
    • Le filtre doit être remplacé tous les 2 250 gallons ; sa durée de vie est d’un an après son installation.
    Spécification
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LKAV7051FCR_LS_MB
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsAvado
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries