Publier vos produits
LRAD1517551_3_MR2 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 17-1/2" x 5-1/2" 1-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink
LRAD1517551_3_MR2 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 17-1/2" x 5-1/2" 1-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink
    Elkay

    LRAD1517551_3_MR2 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 17-1/2" x 5-1/2" 1-Hole Single Bowl Drop-in ADA Sink

    Traduit par Google,

    Évier Lustertone® Classic en acier inoxydable, 38 x 44,5 x 14 cm, à cuve unique, conforme aux normes ADA. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, une bonde centrale et des patins uniquement au fond.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Caractéristiques:

    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte l'usage quotidien. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • TECHNOLOGIE Sound Guard® : De larges coussinets améliorent l'insonorisation pour un confort acoustique optimal à l'évier.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2"
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 18 pouces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LRAD1517551_3_MR2
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Classic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.5
    • Largeur (pouces)17.5
    • Profondeur (pouces)15
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers