Publier vos produits
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® résistante au vandalisme, avec distributeur unique d'eau filtrée en acier inoxydable non réfrigéré. Caractéristiques : eau filtrée.
    Flux laminaire, véritable évacuation, résistant au vandalisme. Fourni avec un robinet antivandalisme. Bouton de remplissage de bouteille mécanique.
    Activation par bouton-poussoir frontal. Le produit doit être fixé au mur, pour une utilisation intérieure et extérieure, et desservir 1 station.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401

    Caractéristiques:

    • Idéal pour les installations à usage intensif telles que les établissements d'enseignement et de loisirs
    • Conception mécanique à bouton-poussoir résistante au vandalisme, pour les zones non desservies par l'électricité.
    • Sa construction en acier inoxydable résiste aux environnements difficiles et aux taches.
    • Les fixations inviolables contribuent à protéger contre le vandalisme.
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'un capot de protection intégré chromé afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    • Le filtre de 3 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42 et 53 pour réduire le plomb, les kystes, les particules de classe 1, ainsi que le goût et l’odeur de chlore.
    • Le débit de remplissage est de 1,0 GPM
    • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
    • Conçu pour une utilisation en intérieur uniquement
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LVRCDMWSK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)38.81
    • Largeur (pouces)18.62
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)74
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire