Publier vos produits
LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-EDFPBM117K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level Integral SwirlFlo® Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® avec système de filtration SwirlFlo® intégré à deux niveaux, en acier inoxydable non réfrigéré. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation mécanique par bouton frontal. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL

    Caractéristiques:

    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçu pour une utilisation facile ; activation par bouton-poussoir facile à utiliser (bulleur).
    • Le débit de remplissage est de 1,5 GPM.
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur LED d'état signalant la nécessité d'un changement de filtre.
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le chlore, la réduction du goût et des odeurs.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Distributeur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour être installé en remplacement d'une fontaine à eau réfrigérée à bouton-poussoir existante.
    Spécification
    • Keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Swirlflow

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZWS-EDFPBM117K
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsSwirlFlo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)36.62
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.62
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)102
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit