Évier de cuisine double compartiment Elkay Rigidbilt® en acier inoxydable RNSF82482, dimensions : 196 cm x 75,5 cm x 32,5 cm. Montage sur pied. Évier en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec finition satinée polie. Bonde centrale. Support : 4 pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16 (41 mm de diamètre extérieur) avec embouts profilés réglables jusqu’à 25 mm.
Conformité:
Caractéristiques: