Publier vos produits
RNSF8372LR4 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 115-1/2" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
RNSF8372LR4 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 115-1/2" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
    Elkay

    RNSF8372LR4 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 115-1/2" x 29-3/4" x 14" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink w/ Drainboard

    Traduit par Google,

    Évier de cuisine à trois compartiments Rigidbilt® en acier inoxydable RNSF8372LR4, à poser au sol, avec égouttoir. Dimensions : 115-1/2 po x 29-3/4 po x 14 po. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition satinée polie et une bonde centrale. L’évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 1 5/8 po de diamètre extérieur, munis d’embouts profilés réglables jusqu’à 1 po.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 16, type 304.
    • Grands compartiments d'évier emboutis, inclinés pour faciliter l'écoulement.
    • Coins arrondis à rayon de 3-1/2" dessinés sans joint apparent.
    • Surfaces exposées fondues en une finition satinée et brillante.
    • Les égouttoirs renforcés par des profilés en acier ont une pente conique pour l'écoulement de l'eau.
    • Dosseret pleine longueur de 8 pouces de haut avec un dessus incliné à 45 degrés pour résister à la saleté et aux taches.
    • Crédence de 2 pouces d'épaisseur pour permettre le passage de la plomberie.
    • Orifice de drainage de 3-1/2" centré dans chaque compartiment.
    • Pieds tubulaires en acier inoxydable avec supports en croix.
    • 1-5/8" DE avec des pieds en acier inoxydable en forme de balle réglables jusqu'à 1".
    Spécification
    • Keywords: Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink, Triple basin sink, three-bowl kitchen and bar sinks, Triple Compartment Scullery Sink, stainless steel sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RNSF8372LR4
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsRigidbilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-29
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)42.25
    • Largeur (pouces)29.75
    • Profondeur (pouces)115.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Poids net (Lbs)189
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks