Publier vos produits
SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
    Elkay

    SS8248 Sturdibilt® Stainless Steel 51" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink

    Traduit par Google,

    Évier de cuisine double compartiment à poser au sol Sturdibilt® en acier inoxydable, dimensions : 130 cm x 70 cm x 36 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie et une bonde centrale. L’évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 41 mm de diamètre extérieur, munis d’embouts profilés réglables jusqu’à 25 mm.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de calibre 14, type 304
    • construction de compartiment soudée à angles droits
    • Conception distinctive du rebord du canal avec un tablier de 2 pouces minimisant les débordements
    • Compartiments de 14 pouces de profondeur
    • Dosseret pleine longueur de 8 pouces de haut avec une pente à 45 degrés pour résister à la saleté
    • Compartiments d'évier inclinés vers l'égout
    • Ouverture de vidange de 3-1/2 po
    • Évier poli pour obtenir une finition satinée brillante et uniforme
    • Évier reposant sur quatre pieds tubulaires réglables en acier inoxydable LK251
    • Pieds en acier inoxydable en forme de balle, de 1-5/8 po de diamètre extérieur, réglables jusqu'à 1 po.
    Spécification
    • key words: Sturdibilt, Scullery
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SS8248
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsSpecialty
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)44
    • Largeur (pouces)27.5
    • Profondeur (pouces)51
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)111
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers