Publier vos produits
VRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRC8WSK Elkay ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRC8WSK Elkay ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® résistante au vandalisme avec refroidisseur simple en acier inoxydable réfrigéré non filtré. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : indicateur de niveau Green Ticker™, flux laminaire, système de drainage Real Drain et résistance au vandalisme. Fournie avec un robinet antivandalisme. Bouton électronique de remplissage des bouteilles et bouton mécanique d'activation du robinet en façade. Installation murale pour une utilisation intérieure et extérieure. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL

    Caractéristiques:

    • Idéal pour les installations à usage intensif telles que les établissements scolaires et les centres de loisirs intérieurs.
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
    • Activation par bouton-poussoir résistante au vandalisme pour le remplissage des bouteilles et la fontaine à eau.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz qui ont été évitées.
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'une protection de capot intégrée chromée afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    • Conçu pour une utilisation intérieure/extérieure.
    Spécification
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VRC8WSK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsVRC Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)38.81
    • Largeur (pouces)18.62
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire