Publier vos produits
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Réfrigérateur mural antivandale à deux niveaux conforme aux normes ADA, sans filtre, en acier inoxydable réfrigéré. Capacité de refroidissement : 8 gallons par heure (GPH).
    de l'eau potable à 50 °F, sur la base d'une eau d'entrée à 80 °F et d'une température ambiante de 90 °F, conformément aux tests ASHRAE 18. Les caractéristiques doivent inclure une résistance au vandalisme.
    Équipé d'un robinet antivandalisme. Activation mécanique par bouton frontal. Fixation murale. Usage intérieur et extérieur. Alimente 2 stations. Certifié UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Cette glacière en acier inoxydable au design classique offre un produit attrayant et durable.
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • L'activation mécanique du robinet par bouton-poussoir continue de fournir de l'eau même en cas de coupure de courant.
    • Sa construction en acier inoxydable résiste aux environnements difficiles et aux taches.
    • Les fixations inviolables contribuent à protéger contre le vandalisme.
    • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'une protection de capot intégrée chromée afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
    • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
    Spécification
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LVRCTL8SC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VRCTL8SC
    • Famille de produitsCOOLER
    • Groupe de produitsVRC Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27.12
    • Largeur (pouces)18.62
    • Profondeur (pouces)36.3
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)79
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit