Publier vos produits
CDKRC2517C Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-7/8" 2-Hole Single Bowl Drop-in Classroom Sink and 8-5/8" Faucet / Bubbler Kit
Elkay

CDKRC2517C Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-7/8" 2-Hole Single Bowl Drop-in Classroom Sink and 8-5/8" Faucet / Bubbler Kit

Traduit par Google,

Évier de salle de classe encastrable Celebrity® en acier inoxydable, 63,5 cm x 43,2 cm x 17,5 cm, 2 trous, cuve unique, avec robinet/jet d'eau de 21,9 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 20 avec une finition satinée brossée, une bonde centrale et des coussinets de fond uniquement.

Conformité:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • Robinet : ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • CEC
  • NSF 372 (sans plomb)
  • NSF 61 (Q≤1)
  • Accessoire : ASME A112.18.2/CSA B125.2
  • Approuvé par le Massachusetts (MA)
  • Liste cUPC
  • Liste IPC
  • Liste NPCC
  • Liste CEC

Caractéristiques:

  • INSTALLATION À ENCASTRER : L'évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier.
  • ACIER INOXYDABLE DE GAUGE 20 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 20 de qualité supérieure pour une durabilité, des performances et une finition exceptionnelles au quotidien.
  • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
  • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
  • BONDE CENTRALE : La bonde est idéalement placée au centre de l’évier.
  • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
  • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standards, sous réserve d'espace disponible.
  • LE KIT COMPREND : robinet LKD20858C, bonde LKJ35, jets d'eau LK1141A ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
Spécification
  • keywords: School, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
Spécifications techniques
  • Réference unique.CDKRC2517C
  • Famille de produitsSINK
  • Groupe de produitsCelebrity Classroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.88
  • Largeur (pouces)17
  • Profondeur (pouces)25
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)15
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers