Publier vos produits
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,
    Évier double encastrable Celebrity® en acier inoxydable 33 po x 21-1/4 po x 6-7/8 po. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 20 avec une finition satinée brossée, une bonde centrale et des patins uniquement au fond. ##Conformité : ##Approuvé au Massachusetts (MA)##ASME A112.19.3##########CSA B45.4##cUPC##Répertorié IPC##Répertorié NPCC########ASME A112.19.3/CSA B45.4##Caractéristiques : ##INSTALLATION ENCASTRÉE : L'évier s'installe sur le comptoir, un choix idéal si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord à la finition soignée. ##DEUX CUVES DE TAILLE ÉGALE : Utilisez les cuves indépendamment pour laver, tremper, rincer, sécher et effectuer d'autres tâches ménagères. ##ACIER INOXYDABLE DE GAUGE 20 : Acier inoxydable de type 304 de calibre 20 de la plus haute qualité pour une durabilité quotidienne Durabilité, performance et finition ## SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal à l'évier. ## INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l'intérieur du profilé avant l'installation permettent une pose plus facile et rapide. ## BONDE CENTRALE : La bonde est idéalement placée au centre de l'évier. ## FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis. ## DIAMÈTRE DE LA BONDE : L'ouverture de la bonde mesure 8,9 cm (3-1/2 po). ## COMPATIBLE AVEC UN BROYEUR D'ÉGOUTTAGE : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR33211_4
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsCelebrity
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.87
    • Largeur (pouces)21.25
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)11.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers