Publier vos produits
D11515 1_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 2" Drain Opening
D11515 1_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 2" Drain Opening
D11515 1_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 2" Drain Opening
D11515 1_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 2" Drain Opening
    Elkay

    D11515 1_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 2" Drain Opening

    Traduit par Google,

    Évier de bar encastrable à une cuve Dayton® en acier inoxydable, 381 x 381 x 132 mm (15 po x 15 po x 5-3/16 po), avec bonde de 51 mm (2 po). Fabriqué en acier inoxydable 300 de calibre 23.
    Série en acier inoxydable avec une finition satinée, un emplacement de vidange central et des coussinets uniquement sur le fond.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Caractéristiques:

    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 23 : Acier inoxydable de qualité commerciale, épaisseur de calibre 23 et série 300, pour une utilisation quotidienne.
    • INSTALLATION À ENCASTRABLE : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal à l'évier.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE VIDANGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 2 pouces.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 18 pouces.
    Spécification
    • keywords: DAYTON, 1515, 15x15, 15 x 15, entertainment, prep, bar, bar sink, prep sink, ADA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.D115151_3
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsDayton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers