Publier vos produits
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening
    Elkay

    D115161_3 Dayton® Stainless Steel 15" x 15" x 5-3/16" Single Bowl Drop-in Bar Sink with 3-1/2" Drain Opening

    Traduit par Google,

    Évier de bar encastrable à une cuve Dayton® en acier inoxydable, 38 x 38 x 13 cm, avec bonde de 9 cm. Fabriqué en acier inoxydable 300 de calibre 23 avec une finition satinée, une bonde centrale et des patins uniquement au fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 23 : Acier inoxydable de qualité commerciale, épaisseur de calibre 23 et série 300, pour une utilisation quotidienne.
    • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
    • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2"
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 18 pouces.
    Spécification
    • keywords: DAYTON, 1515, 15x15, 15 x 15, entertainment, prep, bar, bar sink, prep sink, ADA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D115161_3
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsDayton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.19
    • Largeur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)15
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers