Publier vos produits
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    D233224 Dayton® Stainless Steel 33" x 22" x 6-9/16" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,
    Évier double à encastrer Dayton® en acier inoxydable, 84 x 56 x 17 cm. Fabriqué en acier inoxydable série 300 de calibre 22 avec une finition satinée, il est doté d'une bonde centrale et de patins uniquement au fond. Conformité : Approuvé au Massachusetts (MA), ASME A112.19.3, CSA B45.4, homologué cUPC, IPC et NPCC. Caractéristiques : Conforme aux normes ADA (une fois correctement installé). Acier inoxydable de calibre 22 : Acier inoxydable série 300 de qualité commerciale, d'une épaisseur de calibre 22, pour un usage quotidien. Installation à encastrer : L'évier s'installe sur le comptoir, un choix idéal si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord à la finition soignée. Acier inoxydable série 300 : Sa conception robuste répond aux exigences d'une utilisation intensive. Usage quotidien && SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal à l’évier. && INSTALLATION AVEC PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent une pose plus facile et rapide. && DIAMÈTRE DE LA BONDE : Diamètre de la bonde : 8,9 cm (3-1/2") && N/A &&&&&&
    Spécification
    • keywords: DAYTON, 3322, 33x22, 33 x 22, ADA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D233224
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsDayton
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.56
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)8.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers