Publier vos produits
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DLR4322101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 43" x 22" x 10-1/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traduit par Google,

    Évier double à encastrer Lustertone® Classic en acier inoxydable, 109 x 56 x 25,7 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée brillante, il est doté d'une bonde centrale et de patins latéraux et de fond.

    Conformité:

      • Approuvé par le Massachusetts (MA)
      • ASME A112.19.3
      • CSA B45.4
      • Liste cUPC
      • Liste IPC
      • Liste NPCC

      Caractéristiques:

      • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
      • INSTALLATION À ENCASTRER : L’évier est installé au-dessus du plan de travail, une solution idéale si vous ne remplacez pas ce dernier ; il possède un rebord aux finitions soignées.
      • DEUX BOLS DE MÊME TAILLE : Utilisez les bols indépendamment pour laver, faire tremper, rincer, sécher et effectuer d'autres tâches ménagères.
      • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
      • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
      • INSTALLATION PAR PROFILÉ EN U : Les clips de fixation placés à l’intérieur du profilé avant l’installation permettent de gagner du temps sous l’évier et facilitent ainsi l’installation.
      • GRANDE CAPACITÉ : Les parois droites confèrent à l’évier un fond plat et offrent plus d’espace utile pour empiler, faire tremper et laver la vaisselle ; facile à nettoyer
      • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité de 30 cm (12 po) offre suffisamment d'espace pour frotter les taches sur les chandails et nettoyer les pinceaux après de petits chefs-d'œuvre.
      • FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS : Ce produit Elkay® est fièrement fabriqué aux États-Unis.
      • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
      • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
      Spécification
      • Keywords:GOURMET, Lustertone, 4322, 43 x 33, 43x22
      Spécifications techniques
      • Réference unique.DLR4322101_5_MR2
      • Famille de produitsSINK
      • Groupe de produitsLustertone Classic
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-09-18
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)10.12
      • Largeur (pouces)22
      • Profondeur (pouces)43
      En rapport
      • Matériel principalAcier inoxydable
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)32.75
      Classification
      • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers