Publier vos produits
E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs
E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs

    Traduit par Google,

    Évier à trois compartiments Dependabilt™ en acier inoxydable de calibre 18 (104 po x 25-13/16 po x 43-3/4 po) avec égouttoirs de 20 po à gauche et à droite et pieds en acier inoxydable. Fabriqué en acier inoxydable de calibre 18 série 300 avec une finition n° 4 et une bonde centrale.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de haute qualité, calibre 18, type 3.
    • Bols de 12 pouces de profondeur avec coins arrondis de 3/4 de pouce.
    • Un ensemble de trous de robinet espacés de 8 pouces.
    • Dosseret de 9 pouces avec rebord carrelé pour une installation facile.
    • Comprend des pieds en acier inoxydable et des embouts réglables.
    Spécification
    • Keywords: Gauge Three Compartment Sink, Left drainboard sink, right drainboard sink, stainless steel sink, stainless stell sink legs, elkay stainless steel sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.E3C20X20-2-20X
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsDependabilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)43.75
    • Largeur (pouces)25.81
    • Profondeur (pouces)104
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)186
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers