Publier vos produits
ECTRU35179T Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 36-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU35179T Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 36-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
ECTRU35179T Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 36-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ECTRU35179T Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 36-1/2" x 18-1/2" x 9" Single Bowl Undermount Sink

    Traduit par Google,

    Évier Crosstown® à cuve unique encastrée sous plan, en acier inoxydable de calibre 18, 92,7 cm x 47 cm x 22,9 cm. Fabriqué à la main en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée polie, une bonde centrale arrière et des protections latérales et de fond avec douchette intégrée.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • Sound Guard® : Les coussinets et le revêtement sous-jacent améliorent l'insonorisation pour un confort acoustique optimal à l'évier.
    • ANGLES SOIGNÉS : Un design géométrique épuré offre des parois latérales droites et un fond plat pour un style moderne et un espace optimisé ; facile à nettoyer
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité offre plus d'espace pour empiler les plats, remplir les marmites et manipuler les grandes plaques de cuisson et les rôtissoires.
    • COUPES TRANSVERSALES : Les lignes de pliage à l’intérieur du bol lui confèrent un aspect professionnel.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
    Spécification
    • keywords: Crosstown, rear drain, offset drain, off set drain, ECTRU35179
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ECTRU35179T
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsCrosstown
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9
    • Largeur (pouces)18.5
    • Profondeur (pouces)36.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers