Publier vos produits
EDFP217FPK Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Stainless
Elkay

EDFP217FPK Elkay Soft Sides® Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated Freeze Resistant Stainless

Traduit par Google,

Fontaine à deux niveaux Soft Sides® sans filtre, sans réfrigération, en acier inoxydable résistant au gel. Caractéristiques : résistance au gel. Fournie avec un robinet antivandalisme. Activation mécanique par bouton-poussoir frontal. Fixation murale, pour une utilisation intérieure et extérieure, desservant 2 points de distribution.

Conformité:

  • Approuvé par le Massachusetts
  • ADA et ICC A117.1
  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)

Caractéristiques:

  • La fontaine profilée offre un produit attrayant et sûr
  • Le bouton-poussoir du robinet mécanique continue de fournir de l'eau en cas de coupure de courant.
  • Les fontaines à eau résistantes au vandalisme sont dotées d'un capot de protection intégré chromé afin d'empêcher toute contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de falsification.
  • La finition en acier inoxydable est résistante à la corrosion et esthétique.
  • La plaque de recouvrement inférieure dissimule la plomberie et les composants internes
  • Les modèles résistants au gel prolongent la saison d'utilisation en extérieur
  • Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure
Spécification
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

Spécifications techniques
  • Réference unique.EDFP217FPK
  • Famille de produitsFOUNTAIN
  • Groupe de produitsSoft Sides ®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20.38
  • Largeur (pouces)18.88
  • Profondeur (pouces)38.5
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)55
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire