Publier vos produits
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZS8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZS8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles ezH2O® LZS8WSLK avec refroidisseur ADA simple filtré et réfrigéré gris clair. Capacité de refroidissement de 8,0 GPH (gallons par heure) d'eau potable à 50 degrés F, basée sur une eau d'entrée à 80 degrés F et une température ambiante de 90 degrés F, conformément aux tests ASHRAE 18. Les caractéristiques doivent inclure antimicrobien*, filtré, Green Ticker™, mains libres, flux laminaire, Real Drain, moniteur de filtre visuel. Fourni avec un barboteur de sécurité Flexi-Guard ®. Capteur de remplissage de bouteille électronique avec activation électronique de la barre de poussée du barboteur avant et latéral. Le produit doit être monté au mur (sur le mur), pour les applications intérieures, desservant 1 station(s). L'unité doit être certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 No.120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • GreenSpec
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • NSF 401

    Caractéristiques:

      • Activation par capteur sans contact (remplissage de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bulleur).
      • Le système de réfrigération hermétiquement scellé fournit de l’eau fraîche pour étancher la soif.
      • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
      • Moniteur de filtre visuel avec indicateur d'état de filtre à LED pour savoir quand un changement de filtre est nécessaire.
      • Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
      • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
      • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent qui contribue à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs. Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance de moisissures et de mildiou.
      • L'éclairage LED à faible consommation d'énergie encourage l'utilisation, aide à remplir les bouteilles foncées et éclaire les couloirs sombres.
      • Emballage en une seule boîte pour que la glacière et le remplisseur de bouteilles soient expédiés ensemble.

      Mots clés : elkay lzs8wslk, fontaine à boire elkay avec remplisseur de bouteille, fontaine à eau elkay avec remplisseur de bouteille, fontaine à eau elkay, elkay ezh2o, fontaines à eau potable, fontaine à boire avec remplacement de filtre de remplissage de bouteille, fontaine à boire haute et basse, remplisseurs de bouteilles elkay, station de remplissage de bouteilles, fontaine à boire ada, station de remplissage de bouteilles, réglage de la pression de la fontaine à eau, fontaine à boire double, bouteille d'eau avec minuterie, réglage du débit de la fontaine à eau, station de remplissage de bouteilles ezh2o, refroidisseur d'eau avec remplisseur de bouteilles, remplisseur de bouteilles résidentiel, remplisseur de bouteilles encastré, refroidisseur ADA simple, bouteilles en plastique jetables

      Spécification
      • Keywords: elkay lzs8wslk, elkay drinking fountain with bottle filler, elkay water fountain with bottle filler, elkay water fountain, elkay ezh2o, drinking water fountains, drinking fountain with bottle filler filter replacement, high low drinking fountain, elkay bottle fillers, bottle filler station, ada drinking fountain, bottle refill station, water fountain pressure adjustment, double drinking fountain, water bottle with timer, water fountain flow adjustment, ezh2o bottle filling station, water cooler with bottle filler, residential bottle filler, recessed bottle filler, Single ADA Cooler, disposable plastic bottles

      Spécifications techniques
      • Réference unique.LZS8WSLK
      • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
      • Groupe de produitsEZ Family
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-08-19
      • Numéro d'édition2
      • Hauteur (pouces)39.06
      • Largeur (pouces)19
      En rapport
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)74
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire