Publier vos produits
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Traduit par Google,

    Lavabo en acier inoxydable 304 de calibre 18, 35,6 cm x 41,9 cm x 27,9 cm, avec robinet. Finition n° 4. Bonde centrale.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • Liste CEC

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de haute qualité, calibre 18, type 3.
    • Robinet et crépine sans plomb inclus avec le produit.
    • Certifié NSF.
    • Dosseret pleine longueur de 6 pouces.
    • Ouverture de drainage de 1-1/2".
    Spécification
    • Keywords: gauge hand sink with faucet, stainless steel gauge hand sink with faucet, stainless steel wall sink, elkay gauge hand sink with faucet, gauge stainless steel sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EHS-14X
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsFood Service
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11
    • Largeur (pouces)16.5
    • Profondeur (pouces)14
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers