Publier vos produits
EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Traduit par Google,

    Lavabo en acier inoxydable 304 de calibre 18 (18 po x 14,5 po x 11 po) avec robinet. Finition n° 4. Bonde centrale.

    Conformité:

    • Le Massachusetts (MA) a approuvé
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1
    • CSA B45.4, CSA B125.1
    • Norme NSF 61, norme NSF 372
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • Acier inoxydable de haute qualité, calibre 18, type 3.
    • Robinet et crépine sans plomb inclus avec le produit.
    • Certifié NSF.
    • Dosseret pleine longueur de 6 pouces.
    • Ouverture de drainage de 1-1/2".
    Spécification
    • Keywords: EHS-18-STDX

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EHS-18X
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsFood Service
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11
    • Largeur (pouces)14.5
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers