Publier vos produits
ELDSSF30279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 29-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF30279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 29-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF30279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 29-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF30279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 29-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
ELDSSF30279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 29-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf
    Elkay

    ELDSSF30279DBG Dart Canyon® Stainless Steel 29-7/8" x 27-1/4" x 9-5/8" 1-Hole Single Bowl Farmhouse Workstation Sink with 4-13/16" Deep Work Shelf

    Traduit par Google,

    Évier de style ferme à cuve unique Dart Canyon® en acier inoxydable (75,9 cm x 69,2 cm x 24,5 cm) avec tablette de travail de 12,2 cm de profondeur. Fabriqué artisanalement en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition satinée polie, une bonde centrale arrière et des protections latérales et de fond avec douchette intégrée.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3 ; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • ÉTAGÈRE DE TRAVAIL : L’étagère intégrée permet de ranger les ustensiles de cuisine comme les éponges et les brosses à portée de main et hors de vue. L’étagère peut accueillir des accessoires de taille personnalisée.
    • STYLE FERMIÈRE : Le matériau se prolonge sur le panneau avant de l'évier, ajoutant une touche d'élégance à votre cuisine.
    • CUVE DE GRANDE CAPACITÉ : La tablette surélevée à l’avant de l’évier s’ouvre sur une cuve extra-profonde de 23 cm (9 po) offrant suffisamment d’espace pour empiler la vaisselle, remplir les marmites et y placer les plaques à pâtisserie.
    • ACCESSOIRES INCLUS : La grille réversible peut servir de grille de fond standard ou être retournée pour servir d’étagère de travail. Livrée avec bonde et couvercle de bonde.
    • ACCESSOIRES EN OPTION : La planche à découper et les passoires sont conçues sur mesure pour s’adapter à l’évier du poste de travail et offrir des solutions pratiques au quotidien.
    • LE KIT COMPREND : évier ELDSSF30279, grille de fond CTXBG2513R, couvercle de bonde de fond CTXDC0606, bonde de fond profonde LKDD ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    • CONFORME AUX NORMES ADA : Ce produit est conforme aux normes ADA lorsqu'il est correctement installé.
    • ÉVACUATION DÉCALÉE POUR LES PERSONNES EN FOURRIÈRE : Le positionnement de l’évacuation à l’arrière place la plomberie à l’arrière, créant ainsi un espace sans obstacle sous l’évier pour faciliter l’accès aux personnes en fauteuil roulant.
    Spécification
    • keywords: Farm house, rear drain, offset drain, off set drain, Apron Front, Work Station
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELDSSF30279DBG
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsCrosstown
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.64
    • Largeur (pouces)27.25
    • Profondeur (pouces)29.88
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)56
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers