Publier vos produits
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH1316T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink

    Traduit par Google,

    Évier Lustertone Iconix® en acier inoxydable 304 de calibre 18, à cuve unique encastrée, 40,6 cm x 47 cm x 20,3 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée lumineuse, il est doté d'une bonde centrale arrière et de coussinets latéraux et de fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • DESIGN MODERNE ET ÉLÉGANT : Les lignes épurées de cet évier moderne apportent une touche de sophistication à la cuisine.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • ANGLES SOIGNÉS : Les angles donnent à l'évier un aspect moderne et facilitent son nettoyage.
    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 21 pouces.
    • ORIFICATEUR DE SÉCHAGE : L'orifice de vidange de l'évier mesure 3-1/2 pouces.
    • PRÊT POUR LE BROYEUR D'ÉGOUTS : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, sous réserve d'espace.
    Spécification
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius, ELUH1212T
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELUH1316T
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Iconix
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    • Largeur (pouces)18.5
    • Profondeur (pouces)16
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers