Publier vos produits
ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
    Elkay

    ELUH2115TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 9" Single Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet

    Traduit par Google,

    Ensemble d'évier sous-plan à une cuve Lustertone Iconix® en acier inoxydable de calibre 18 (23-1/2 po x 18-1/4 po x 9 po) avec robinet filtrant. L'évier est fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition en acier inoxydable (S), une bonde centrale arrière et des coussinets latéraux et de fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3 ; ASME A112.18.1 ; ASME A112.18.2
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • DESIGN MODERNE ET ÉLÉGANT : Les lignes épurées de cet évier moderne apportent une touche de sophistication à la cuisine.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • ANGLES SOIGNÉS : Les angles donnent à l'évier un aspect moderne et facilitent son nettoyage.
    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 27 pouces.
    • ROBINET 2 EN 1 : Obtenez de l’eau potable fraîche et filtrée directement depuis votre évier grâce à sa commande simple à une seule poignée.
    • L'ENSEMBLE COMPREND : un évier ELUH2115T, un robinet LKAV7051FCR avec filtre inclus, une grille de fond EBG1914 et une bonde profonde LKDD ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELUH2115TFLC
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Iconix
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9
    • Largeur (pouces)18.25
    • Profondeur (pouces)23.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers