Publier vos produits
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH3118T Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink

    Traduit par Google,
    Évier double à encastrer sous plan Lustertone Iconix® en acier inoxydable de calibre 18, 83,2 cm x 49,5 cm x 22,9 cm. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition satinée lumineuse, il est doté d'une bonde centrale arrière et de supports latéraux et de fond. Conformité : ****Approuvé au Massachusetts (MA)****ASME A112.19.3********************CSA B45.4****Homologué cUPC********Homologué IPC****Homologué NPCC********##ASME A112.19.3/CSA B45.4 Caractéristiques : DESIGN MODERNE ET ÉLÉGANT : Les lignes épurées de cet évier moderne ajoutent une touche de sophistication à votre cuisine. **ACIER INOXYDABLE DE GAUGE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d'une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, une performance et une beauté éclatantes.** ANGLES SOIGNÉS : Les angles arrondis confèrent à l'évier une allure moderne et facilitent son installation. **FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte un usage quotidien. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.** INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant une transition harmonieuse entre l'évier et le plan de travail.** DEUX CUVES DE TAILLE ÉGALE : Utilisez les cuves indépendamment pour laver, faire tremper, rincer, sécher et effectuer d'autres tâches ménagères.** SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal.** BONDE DÉCENTRÉE : L'emplacement de la bonde offre plus d'espace utilisable au fond de l'évier et dans le meuble sous-évier.** DIMENSIONS DU MEUBLE : La largeur minimale du meuble pour cet évier est de 91 cm (36 po).** DIAMÈTRE DE LA BONDE : L'ouverture de la bonde mesure 8,9 cm (3-1/2 po).** COMPATIBLE AVEC UN BROYEUR D'ÉGOUTTAGE : Cet évier est équipé d'une bonde compatible avec les broyeurs d'évier standard, si l'espace le permet.**
    Spécification
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELUH3118T
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Iconix
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9
    • Largeur (pouces)19.5
    • Profondeur (pouces)32.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)26
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers