Publier vos produits
ELUH3118TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3118TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3118TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3118TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
ELUH3118TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet
    Elkay

    ELUH3118TFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 32-3/4" x 19-1/2" x 9" Double Bowl Undermount Sink Kit with Filtered Faucet

    Traduit par Google,

    Ensemble d'évier double à encastrer sous plan Lustertone Iconix® en acier inoxydable de calibre 18 (32-3/4 po x 19-1/2 po x 9 po) avec robinet filtrant. L'évier est fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition en acier inoxydable (S), une bonde centrale arrière et des coussinets latéraux et de fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3 ; ASME A112.18.1 ; ASME A112.18.2
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • DESIGN MODERNE ET ÉLÉGANT : Les lignes épurées de cet évier moderne apportent une touche de sophistication à la cuisine.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • ANGLES SOIGNÉS : Les angles donnent à l'évier un aspect moderne et facilitent son nettoyage.
    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte l'usage quotidien. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • DEUX BOLS DE MÊME TAILLE : Utilisez les bols indépendamment pour laver, faire tremper, rincer, sécher et effectuer d'autres tâches ménagères.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal à l'évier.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 36 pouces.
    • ROBINET 2 EN 1 : Obtenez de l’eau potable fraîche et filtrée directement depuis votre évier grâce à sa commande simple à une seule poignée.
    • LE KIT COMPREND : un évier ELUH3118T, un robinet LKAV7051FCR avec filtre inclus, deux grilles de fond EBG1315 et deux bondes de fond LKDD ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.

    Spécification
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELUH3118TFLC
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Iconix
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9
    • Largeur (pouces)19.5
    • Profondeur (pouces)32.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)31
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers