Publier vos produits
ELUH3120LTFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Offset 40/60 Bowl Undermount Sink Kit w/Filter Faucet
ELUH3120LTFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Offset 40/60 Bowl Undermount Sink Kit w/Filter Faucet
ELUH3120LTFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Offset 40/60 Bowl Undermount Sink Kit w/Filter Faucet
ELUH3120LTFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Offset 40/60 Bowl Undermount Sink Kit w/Filter Faucet
ELUH3120LTFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Offset 40/60 Bowl Undermount Sink Kit w/Filter Faucet
    Elkay

    ELUH3120LTFLC Lustertone Iconix® 18 Gauge Stainless Steel 31-1/4" x 20-1/2" x 9" Offset 40/60 Bowl Undermount Sink Kit w/Filter Faucet

    Traduit par Google,

    Ensemble d'évier sous plan Lustertone Iconix® en acier inoxydable 18 Gauge (31-1/4 po x 20-1/2 po x 9 po), cuve décalée 40/60, avec robinet et filtre. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 avec une finition en acier inoxydable (S), il est doté d'une bonde centrale arrière et de coussinets latéraux et de fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3 ; ASME A112.18.1 ; ASME A112.18.2
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • DESIGN MODERNE ET ÉLÉGANT : Les lignes épurées de cet évier moderne apportent une touche de sophistication à la cuisine.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 18 : Acier inoxydable de type 304 et d’une épaisseur de calibre 18 de la plus haute qualité pour une durabilité, des performances et un éclat exceptionnels.
    • ANGLES SOIGNÉS : Les angles donnent à l'évier un aspect moderne et facilitent son nettoyage.
    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • DEUX BOLS DE TAILLES DIFFÉRENTES : Utilisez les bols indépendamment ; lavez la vaisselle d’un côté, tout en gardant l’autre bol disponible pour les petites tâches.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : La dimension minimale du meuble pour cet évier est de 91 cm (36 po). ROBINET 2 EN 1 : Obtenez de l’eau potable filtrée directement depuis votre évier grâce à sa commande facile à levier unique.
    • L'ENSEMBLE COMPREND : un évier ELUH3120LT, un robinet LKAV7051FCR avec filtre inclus, une grille de fond EBG1216, une grille de fond EBG1214 et deux bondes de fond profondes LKDD ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELUH3120LTFLC
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Iconix
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9
    • Largeur (pouces)20.5
    • Profondeur (pouces)31.25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)29
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers