Publier vos produits
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®
    Elkay

    ELUHH1316TPDBG Lustertone Iconix® 16 Gauge Stainless Steel 16" x 18-1/2" x 8" Single Bowl Undermount Sink Kit with Perfect Drain®

    Traduit par Google,

    Ensemble d'évier sous-plan à une cuve Lustertone Iconix® en acier inoxydable de calibre 16 (16 po x 18-1/2 po x 8 po) avec système de drainage Perfect Drain®. Cet évier est fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 16 avec une finition satinée lumineuse, un drain central arrière et des coussinets latéraux et de fond.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3 ; ASME A112.18.2
    • CSA B45.4; CSA B125.2
    • Liste cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • DESIGN MODERNE ET ÉLÉGANT : Les lignes épurées de cet évier moderne apportent une touche de sophistication à la cuisine.
    • ACIER INOXYDABLE DE GAUCHE 16 : Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 16 et de type 304 pour une durabilité, des performances et une esthétique exceptionnelles.
    • ANGLES SOIGNÉS : Les angles donnent à l'évier un aspect moderne et facilitent son nettoyage.
    • Système d'évacuation Perfect Drain® : L'absence de rebord élimine l'espace autour de la bonde pour un évier plus propre et plus hygiénique ; les aliments et les résidus s'écoulent directement dans la bonde.
    • FINITION RÉSISTANTE : La finition est résistante aux rayures et supporte une utilisation quotidienne. Les rayures profondes sont réparables. Le grain du bois diffuse la lumière pour un aspect lumineux.
    • INSTALLATION SOUS PLAN : L'évier est installé sous le plan de travail, créant ainsi une apparence homogène entre l'évier et le plan de travail.
    • BOL UNIQUE : Le bol vous offre un espace dégagé pour laver et empiler la vaisselle ou effectuer d'autres tâches ménagères.
    • SILENCIEUX : Les coussinets insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BONDE DÉCENTRÉE : L’emplacement de la bonde permet de gagner de l’espace au fond de l’évier et dans le meuble sous-évier.
    • LE KIT COMPREND : un évier ELUHH1316TPD, une grille de fond EBG1214, une bonde et un filtre Perfect Drain LKPD1 ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • Keywords:rear drain, offset drain, off set drain, tight radius, ELUH1212TDBG, ELUH1316TDBG, ELUHH1212TPDBG
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELUHH1316TPDBG
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsLustertone Iconix
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.56
    • Largeur (pouces)18.5
    • Profondeur (pouces)16
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers