Publier vos produits
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles
    Elkay

    EWS2520W6C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 6" Wristblade Handles

    Traduit par Google,

    EWS2520W6C Elkay Ensemble lavabo mural à une cuve en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec finition satinée polie et bonde centrale arrière.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 61 (Q≤1)

    Caractéristiques:

    • Ensemble lavabo mural à une cuve en acier inoxydable 25 po x 19,5 po x 10-1/2 po.
    • L'évier est fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie et un emplacement de vidange central arrière.
    • 1,5 jantes roulées de 1-1/2".
    • Les matériaux insonorisants minimisent le bruit et les vibrations pour un moment plus silencieux à l'évier.
    • Les surfaces exposées sont polies à la main pour obtenir un fini satiné lustré et uniforme. Orifice de vidange de 3-1/2 po.
    • Fourni avec un support mural et des fixations en acier inoxydable.
    • Dosseret pleine hauteur de 15 cm. L'ensemble comprend un évier EWS2520 et un robinet LK940GN05T6H ; le tout emballé ensemble pour plus de praticité.
    Spécification
    • Keywords: Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit, Buffed Satin finish, Rear Center drain placement, laundry sinks, commercial sinks, office buildings, health care facilities, stainless steel support brackets, Scrub & Hand Wash Sink Kit, Single Bowl Kitchen Sink

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EWS2520W6C
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsScrub Sink
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)24.38
    • Largeur (pouces)19.5
    • Profondeur (pouces)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks