Publier vos produits
F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide
F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide
F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide
F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide
    Elkay

    F23320CBWHC Fireclay 33" x 19-15/16" x 9-3/16" 60/40 Double Bowl Farmhouse Sink Kit with Aqua Divide

    Traduit par Google,

    Évier double bac style ferme en argile réfractaire blanche, 84 x 50,6 x 23,2 cm (33 x 19-15/16 x 9-1/8 po), avec séparateur Aqua Divide. Moulé en argile réfractaire fine et recouvert d'un émail porcelaine durable, cet évier offre une finition non poreuse et résistante aux taches. Isolation acoustique naturelle et bonde centrale.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.2 ; ASME A112.18.2
    • CSA B45.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC

    Caractéristiques:

    • STYLE FERMIÈRE : Le matériau de l'évier se prolonge sur le panneau avant, ajoutant une touche d'élégance à votre cuisine.
    • DESIGN RÉVERSIBLE : L’évier peut être installé avec une façade plate traditionnelle ou avec une frise décorative sur le dessus.
    • MATÉRIAU EN ARGILE RÉFRIGÉRÉE : L'évier est fabriqué artisanalement en argile réfractaire fine et présente une surface lisse.
    • DURABLE : Le matériau est cuit à haute température pour une durabilité accrue. La surface est résistante aux rayures et aux taches.
    • DEUX BOLS DE TAILLES DIFFÉRENTES : Utilisez les bols indépendamment ; lavez la vaisselle d’un côté, tout en gardant l’autre bol disponible pour les petites tâches.
    • SILENCIEUX : Ce matériau est naturellement insonorisant, minimisant le bruit et les vibrations pour un confort optimal au lavabo.
    • BOL EXTRA PROFOND : Le bol de grande capacité de 30 cm (12 po) offre suffisamment d'espace pour frotter les taches sur les chandails et nettoyer les pinceaux après de petits chefs-d'œuvre.
    • RACCORDS D'ÉVACUATION : Les éviers en céramique utilisent des raccords d'évacuation standard ; vendus séparément
    • DIMENSIONS DU MEUBLE : 91,4 cm (36 po) minimum. Un meuble sur mesure avec cadre de support intérieur est requis pour une installation correcte.
    • LE KIT COMPREND : un évier SWUF3320, une grille de fond LKBG1115SS, une grille de fond LKBG1715SS, une planche à découper LKCB1217HW, deux bondes LK99FC et un kit de nettoyage LKCLKIT ; le tout emballé ensemble pour vous faire gagner du temps.
    Spécification
    • keywords: EXPLORE, Farm house Sink, Fire Clay, Fireclay, Fine Fireclay, Fine Fire Clay, Fire-clay, Apron Front
    Spécifications techniques
    • Réference unique.F23320CBWHC
    • Famille de produitsSINK
    • Groupe de produitsExplore Fine Fireclay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.12
    • Largeur (pouces)19.92
    • Profondeur (pouces)33
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)123
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers