Publier vos produits
FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink
Elkay

FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink

Traduit par Google,

Elkay® est une marque de confiance dans le domaine de l'acier inoxydable depuis 1920. Nous sommes fiers d'être le numéro 1 des ventes d'éviers de cuisine aux États-Unis. Nous proposons également des éviers de préparation, de bar, de salle de bain et de buanderie. Les éviers commerciaux Elkay sont utilisés dans les espaces publics tels que les salles de classe, les immeubles de bureaux, les établissements de santé, les parcs et les aires de loisirs, et bien plus encore. Disponibles en profondeurs conformes aux normes ADA.

Conformité:

  • Répertorié cUPC
  • répertorié IPC
  • Répertorié par le NPCC

Caractéristiques:

  • Acier inoxydable de type 304 de calibre 16 de haute qualité
  • La jupe en acier inoxydable ajoute une couche de protection supplémentaire
Spécifications techniques
  • Réference unique.FLR-1X
  • Famille de produitsCIS
  • Groupe de produitsFood Service
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.25
  • Largeur (pouces)20
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)28
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code ETIMEC011315
  • Nom ETIMKitchen sink
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Numéro OmniClass23-21 43 25 11
  • Titre OmniClassMop Sinks