Publier vos produits
LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller
LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller
    Elkay

    LBWD06BKK with LBWD06WHK Elkay ezH2O Liv® Built-in Filtered Refrigerated Water Dispenser Remote Chiller

    Traduit par Google,

    Distributeur d'eau réfrigérée filtrée encastrable Elkay ezH2O Liv® avec refroidisseur à distance. Capacité de refroidissement de 1,5 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), pour une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), conformément à la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : réinitialisation automatique de l'état du filtre, eau fraîche et filtrée, indicateur de niveau d'eau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, contrôle visuel du filtre. Activation par capteur électronique pour le remplissage des bouteilles. Produit encastrable, pour une utilisation en intérieur, desservant un point de distribution. Certifié UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Le Massachusetts (MA) a approuvé
    • NSF 61
    • CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL
    • Certifié FCC
    • Norme NSF 372
    • NSF 42, NSF 53
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • CONCEPTION INTÉGRÉE : Installez un distributeur d’eau filtrée dans des endroits stratégiques de votre maison ; idéal pour les constructions neuves ou les rénovations.
    • INSTALLATION FACILE : S’adapte à l’espace standard entre deux montants muraux (largeur et profondeur) ; comprend un bac de récupération avec raccord de vidange en option.
    • EAU FILTRÉE : Le filtre est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42, 53, 372 et 401 afin de réduire les concentrations de PFOA/PFOS, de plomb et autres substances nocives, pour une eau plus saine et au goût agréable ; sa durée de vie est de 2 250 gallons (environ 8 500 litres) ou 1 an.
    • Voyants d'état des filtres : des voyants colorés indiquent quand un changement de filtre rapide et facile est nécessaire.
    • ACTIVATION PAR CAPTEUR : Remplissage mains libres avec arrêt automatique programmé pour une utilisation simplifiée
    • VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ : Ce réglage optionnel empêche toute utilisation sans surveillance ; idéal pour les familles avec de jeunes enfants ou des animaux domestiques.
    • BOUTEILLES ÉCONOMISÉES : Le compteur LED vert rétroéclairé Green Ticker™ compte le nombre de bouteilles en plastique jetables à usage unique évitées grâce à l’utilisation de bouteilles et de tasses réutilisables.
    • PRATIQUE ET AMUSANT : Grâce à sa conception en libre-service, les propriétaires peuvent accéder instantanément à une eau filtrée délicieuse et rafraîchissante, sans avoir à quitter la pièce.
    • STYLE CHIC : La façade en verre et les finitions en acier inoxydable brossé s'intègrent parfaitement dans n'importe quelle pièce ; l'éclairage interactif s'intensifie au fur et à mesure que l'eau est distribuée.
    • RÉFRIGÉRÉE : Un refroidisseur à distance fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
    Spécification
    • Keywords: Builtin, Built in, Water Appliance, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LBWD06BKK_WHK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsezH2O Liv Pro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20.5
    • Largeur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)5.12
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire