Publier vos produits
LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome
LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome
LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome
    Elkay

    LK1000CR Everyday Three Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Lever Handle and Deck Plate/Escutcheon Chrome

    Traduit par Google,

    Robinet de cuisine sur plage Everyday à trois trous avec poignée à levier et rosace chromée. Débit de 1,5 GPM (gallons par minute). Fabriqué en laiton avec une cartouche à disque céramique. Nécessite trois trous de robinetterie.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.18.1
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Liste IPC
    • Liste NPCC
    • Liste CEC

    Caractéristiques:

    • CONFORME À L'ADA : Le robinet est conforme à l'ADA
    • CONFORME AUX NORMES SANS PLOMB : Certifié et testé selon les normes NSF/ANSI/CAN 61 et 372 afin de répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    • FAIBLE DÉBIT : Comprend des fonctions d'économie d'eau
    • COMPREND DEUX AÉRATEURS : Livré avec un aérateur économe en eau de 1,5 GPM ; un aérateur de 2,2 GPM en option est également inclus.
    • CARTOUCHE AMOVIBLE : Permet une réparation et un remplacement faciles de la cartouche
    • BEC ROTATIF À 360° : Le bec pivote à 360° ; idéal pour une utilisation dans les îlots de cuisine et les éviers de bar/préparation.
    • 3 TROUS DE ROBINET : Robinet conçu pour être installé à l'aide de trois trous de robinetterie.
    • ÉPAISSEUR MAXIMALE DE 6,35 CM (2-1/2") : Ce robinet peut être installé sur des comptoirs d'une épaisseur maximale de 6,35 cm (2-1/2").
    Spécification
    • keywords: EVERYDAY, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK1000CR
    • Famille de produitsFAUCET
    • Groupe de produitsEveryday
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.5
    • Largeur (pouces)9.5
    • Profondeur (pouces)10.12
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries