Publier vos produits
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
LK1110 Lever Style Glass Filler
    Elkay

    LK1110 Lever Style Glass Filler

    Traduit par Google,

    Robinet de remplissage de verres à levier. Dimensions hors tout : 6,35 cm x 2,86 cm x 24,13 cm. Fabriqué en acier inoxydable.

    Conformité:

    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Approuvé par le Massachusetts (MA)

    Caractéristiques:

    • Instructions incluses pour l'installation dans les refroidisseurs et fontaines non en verre, préparés pour le remplissage.
    • Remplissage col de cygne
    • commande par levier poussoir en plastique
    • Acier inoxydable
    • Certifié conforme aux normes NSF/ANSI 61 et 372 pour répondre à toutes les réglementations fédérales et étatiques relatives aux produits à faible teneur en plomb ou sans plomb.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK1110
    • Famille de produitsACCESSORY
    • Groupe de produitsGlass Fillers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.5
    • Largeur (pouces)1.1
    • Profondeur (pouces)2.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Divers